Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
03177 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

03177

Green premium brand logo
03177 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
03177
Green premium brand logo

Placa Perf.Embutido.6Mod.Pasillo Prismag

Mostrar más características
03177 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma G conducto
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa de montaje
    Empotrado con ranuras
    Complementario
    installation description
    Conducto de suelo - ancho 300 mm
    Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    6 modulo(s) en 300 mm Anchoconducto de suelo
    6 modulo(s) en 300 mm Anchoconducto montado en la pared
    alto
    300 mm
    peso del producto
    0,44 kg
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    440 g
    Paquete 1 Altura
    3 cm
    Paquete 1 ancho
    21,5 cm
    Paquete 1 Largo
    30 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    5
    Paquete 2 Peso
    2,58 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    30
    Paquete 3 Peso
    15,48 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español5
    • inglés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 127.8 MB
    Fecha 10/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    RECESSED SLOTTED M.PL.6M W250 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    966.5 KB
    zip
    732.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.7 MB
    Fecha 31/07/13
    Archivos en el documento
    stp
    966.5 KB
    zip
    732.1 KB
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03177 : 03177_REACH_DECLARATION
    Descripción
    03177_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 20/09/20
    Descripción
    03177_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03177 : Placa Perf.Embutido.6Mod.Pasillo Prismag
    Descripción
    Placa Perf.Embutido.6Mod.Pasillo Prismag
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 20/09/20
    Descripción
    Placa Perf.Embutido.6Mod.Pasillo Prismag
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03177 : Placa Perf.Embutido.6Mod.Pasillo Prismag
    Descripción
    Placa Perf.Embutido.6Mod.Pasillo Prismag
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 20/09/20
    Descripción
    Placa Perf.Embutido.6Mod.Pasillo Prismag
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 523.7 KB
    Fecha 30/11/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.