Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
03181 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

03181

Green premium brand logo
03181 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
03181
Green premium brand logo

Prisma - Clipnuts M5 para Placa De Montaje Ranurada

Mostrar más características
03181 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    product name
    Prisma P
    Prisma G placa de montaje:
    Prisma PH
    Prisma iPM L
    Prisma iPM M
    tipo de producto o componente
    Clip-nuts
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    Complementario
    modo de montaje
    Por clips
    soporte de montaje
    Placa de montaje ranuradas
    installation description
    Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm
    Envolv. montado en pared - ancho 600 mm
    Conducto de suelo - ancho 300 mm
    Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
    Celda
    Conducto cubículo
    rosca ISO
    M5
    cantidad por juego
    Juego de 20
    peso del producto
    0,095 kg
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    96 g
    Paquete 2 Peso
    5,1 kg
    Paquete 3 Peso
    41,76 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas6
    • español3
    • inglés3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 127.8 MB
    Fecha 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03181 : 03181_REACH_DECLARATION
    Descripción
    03181_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 01/11/20
    Descripción
    03181_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03181 : Prisma - Clipnuts M5 para Placa De Montaje Ranurada
    Descripción
    Prisma - Clipnuts M5 para Placa De Montaje Ranurada
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 01/11/20
    Descripción
    Prisma - Clipnuts M5 para Placa De Montaje Ranurada
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03181 : Prisma - Clipnuts M5 para Placa De Montaje Ranurada
    Descripción
    Prisma - Clipnuts M5 para Placa De Montaje Ranurada
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 01/11/20
    Descripción
    Prisma - Clipnuts M5 para Placa De Montaje Ranurada
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 523.7 KB
    Fecha 30/11/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.