Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
03205 Schneider Electric Imagen del producto

03205

Green premium brand logo
03205 Schneider Electric Imagen del producto
03205
Green premium brand logo

Tapa G/P Multi 9, 5 Modulos, Alt

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Paquete 160
    Prisma G
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Modular
    Separar
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Acti 9: fijo C120 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    TeSys: fijo GV3
    Acti 9: fijo iC120 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Multi 9: fijo NG125 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Multi 9: fijo NG125 NA - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NG160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NG160 NA sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    TeSys: fijo TeSys U - horizontal instalación
    Acti 9: fijo C120 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Acti 9: fijo iC120 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Multi 9: fijo NG125 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NG160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NSXm sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSXm con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: carril modular soporte: INS100 vertical instalación
    1 x 4P: carril modular soporte: INS100 vertical instalación
    1 x 3P: carril modular soporte: INS125 vertical instalación
    1 x 4P: carril modular soporte: INS125 vertical instalación
    1 x 3P: carril modular soporte: INS160 vertical instalación
    1 x 4P: carril modular soporte: INS160 vertical instalación
    1 x 3P: carril modular soporte: C120
    1 x 4P: carril modular soporte: C120
    7 x 3P: carril modular soporte: GV3
    1 x 3P: carril modular soporte: iC120
    1 x 4P: carril modular soporte: iC120
    1 x 3P: carril modular soporte: NG125
    1 x 4P: carril modular soporte: NG125
    1 x 3P: carril modular soporte: NG125 NA
    1 x 4P: carril modular soporte: NG125 NA
    1 x 3P: carril modular soporte: NG160
    1 x 4P: carril modular soporte: NG160
    1 x 3P: carril modular soporte: NG160 NA
    1 x 4P: carril modular soporte: NG160 NA
    9 x 3P: carril modular soporte: TeSys U horizontal instalación
    1 x 3P o 4P: carril modular soporte: NSXm vertical instalación
    5 x 3P: placa de montaje soporte: NSXm vertical instalación
    4 x 4P: placa de montaje soporte: NSXm vertical instalación
    4 x 3P o 4P: placa de montaje soporte: NSXm vertical instalación
    posición de funcionamiento
    Vertical
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm
    Envolv. montado en pared - ancho 600 mm
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    Envolv. Pack - ancho 555 mm
    posición de conexión
    Conexión directa
    pasos de 9 mm
    48
    número de módulos de 18 mm por fila
    24
    número de módulos verticales (50 mm)
    5
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    250 mm
    ancho
    500 mm
    peso del producto
    0,92 kg
    material
    Acero
    acabado de superficie
    Suave
    Mate
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español7
    • inglés7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 127.8 MB
    Fecha 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    MODULAR FRONT PLATE 5M (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    419.2 KB
    zip
    797.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 30/07/13
    Archivos en el documento
    stp
    419.2 KB
    zip
    797.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 686.4 KB
    Fecha 01/01/14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 703.4 KB
    Fecha 01/01/14
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03205 : Tapa G/P Multi 9, 5 Modulos, Alt
    Descripción
    Tapa G/P Multi 9, 5 Modulos, Alt
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/10/20
    Descripción
    Tapa G/P Multi 9, 5 Modulos, Alt
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03205 : 03205_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    03205_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/10/20
    Descripción
    03205_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03205 : 03205_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    03205_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/10/20
    Descripción
    03205_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 523.7 KB
    Fecha 30/11/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.