Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
03213 Schneider Electric Imagen del producto

03213

Green premium brand logo
03213 Schneider Electric Imagen del producto
03213
Green premium brand logo

Tapa Perf. Acti9 3 Mod. Pasillo Prismag

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma G conducto
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Modular
    Separar
    dispositivo instalado
    TeSys: fijo GV2L
    TeSys: fijo GV2LE
    TeSys: fijo GV2ME
    TeSys: fijo GV2P
    TeSys: fijo GV2RTn
    Acti 9: fijo dispositivo modular <= 40 A
    Multi 9: fijo dispositivo modular <= 40 A
    TeSys: fijo GV3
    descripción de poles
    4 x 3P: carril modular soporte: GV2L
    4 x 3P: carril modular soporte: GV2LE
    4 x 3P: carril modular soporte: GV2ME
    4 x 3P: carril modular soporte: GV2P
    4 x 3P: carril modular soporte: GV2RTn
    3 x 3P: carril modular soporte: GV3
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Conducto de suelo - ancho 300 mm
    Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
    Celda - ancho 400 mm profundidad 400 mm
    posición de conexión
    Conexión directa
    pasos de 9 mm
    20
    número de módulos de 18 mm por fila
    10
    número de módulos verticales (50 mm)
    3
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    150 mm
    ancho
    300 mm
    peso del producto
    0,32 kg
    material
    Acero
    acabado de superficie
    Suave
    Mate
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español7
    • inglés7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 127.8 MB
    Fecha 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    MODULAR FRONT PLATE 3M W250 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    224.6 KB
    zip
    343.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 568.2 KB
    Fecha 29/07/13
    Archivos en el documento
    stp
    224.6 KB
    zip
    343.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 686.4 KB
    Fecha 01/01/14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 703.4 KB
    Fecha 01/01/14
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03213 : Tapa Perf. Acti9 3 Mod. Pasillo Prismag
    Descripción
    Tapa Perf. Acti9 3 Mod. Pasillo Prismag
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/10/20
    Descripción
    Tapa Perf. Acti9 3 Mod. Pasillo Prismag
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03213 : Tapa Perf. Acti9 3 Mod. Pasillo Prismag
    Descripción
    Tapa Perf. Acti9 3 Mod. Pasillo Prismag
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/10/20
    Descripción
    Tapa Perf. Acti9 3 Mod. Pasillo Prismag
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03213 : Tapa Perf. Acti9 3 Mod. Pasillo Prismag
    Descripción
    Tapa Perf. Acti9 3 Mod. Pasillo Prismag
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/10/20
    Descripción
    Tapa Perf. Acti9 3 Mod. Pasillo Prismag
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 523.7 KB
    Fecha 30/11/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.