Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
03214 Schneider Electric Imagen del producto

03214

03214 Schneider Electric Imagen del producto
03214

Tapa Perf. Acti9 4 Mod Pasillo Prisma G

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma G conducto
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Modular
    Separar
    dispositivo instalado
    Acti 9: fijo dispositivo modular
    Multi 9: fijo dispositivo modular
    Compacto: fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS40 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS63 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Acti 9: fijo C120 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Acti 9: fijo iC120 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Multi 9: fijo NG125 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Multi 9: fijo NG125 NA - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NG160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NG160 NA sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Acti 9: fijo C120 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Acti 9: fijo iC120 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Multi 9: fijo NG125 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NSA125 ... 160 - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NSXm sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSXm con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: carril modular soporte: INS100 vertical instalación
    1 x 4P: carril modular soporte: INS100 vertical instalación
    1 x 3P: carril modular soporte: INS125 vertical instalación
    1 x 4P: carril modular soporte: INS125 vertical instalación
    1 x 3P: carril modular soporte: INS160 vertical instalación
    1 x 4P: carril modular soporte: INS160 vertical instalación
    1 x 3P: carril modular soporte: INS40 vertical instalación
    1 x 4P: carril modular soporte: INS40 vertical instalación
    1 x 3P: carril modular soporte: INS63 vertical instalación
    1 x 4P: carril modular soporte: INS63 vertical instalación
    1 x 3P: carril modular soporte: C120
    1 x 4P: carril modular soporte: C120
    1 x 3P: carril modular soporte: iC120
    1 x 4P: carril modular soporte: iC120
    1 x 3P: carril modular soporte: NG125
    1 x 4P: carril modular soporte: NG125
    1 x 3P: carril modular soporte: NG125 NA
    1 x 4P: carril modular soporte: NG125 NA
    1 x 3P: carril modular soporte: NG160
    1 x 4P: carril modular soporte: NG160
    1 x 3P: carril modular soporte: NG160 NA
    1 x 4P: carril modular soporte: NG160 NA
    1 x 3P: carril modular soporte: NSA125 ... 160
    1 x 4P: carril modular soporte: NSA125 ... 160
    1 x 3P o 4P: carril modular soporte: NSXm vertical instalación
    posición de funcionamiento
    Vertical
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Conducto de suelo - ancho 300 mm
    Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
    Celda - ancho 400 mm profundidad 400 mm
    posición de conexión
    Conexión directa
    pasos de 9 mm
    20
    número de módulos de 18 mm por fila
    10
    número de módulos verticales (50 mm)
    4
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    200 mm
    ancho
    300 mm
    peso del producto
    0,4 kg
    material
    Acero
    acabado de superficie
    Suave
    Mate
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 01/06/18
    Tamaño 73.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 03214: modular front plate W300 4M (Versión 2.0)
    MODULAR FRONT PLATE 4M W250 (Versión 1.0)
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 247 KB
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 278 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    System G adaptater W250 (Versión 00)
    Fecha 01/01/14
    Tamaño 686.4 KB
    Système G adapter W250/500 (Versión 00)
    Fecha 01/01/14
    Tamaño 703.4 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /