Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
03235 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

03235

Green premium brand logo
03235 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
03235
Green premium brand logo

Tapa G/P Inversor Ins250 Rotativ

Mostrar más características
03235 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma G
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Separar
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo INS250 cambio de fuente - control: interbloqueo mecánico - vertical instalación
    Compacto: fijo Cambio de fuente INV250 - control: interbloqueo mecánico - vertical instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: placa de montaje soporte: INS250 cambio de fuente vertical instalación
    1 x 4P: placa de montaje soporte: INS250 cambio de fuente vertical instalación
    2 x 3P: placa de montaje soporte: INS250 cambio de fuente vertical instalación
    2 x 4P: placa de montaje soporte: INS250 cambio de fuente vertical instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: Cambio de fuente INV250 vertical instalación
    1 x 4P: placa de montaje soporte: Cambio de fuente INV250 vertical instalación
    2 x 3P: placa de montaje soporte: Cambio de fuente INV250 vertical instalación
    2 x 4P: placa de montaje soporte: Cambio de fuente INV250 vertical instalación
    posición de funcionamiento
    Vertical
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm
    Envolv. montado en pared - ancho 600 mm
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    posición de conexión
    Conexión directa
    Conexión frontal
    número de módulos verticales (50 mm)
    5
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    250 mm
    ancho
    500 mm
    peso del producto
    0,76 kg
    material
    Acero
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    760 g
    Paquete 1 Altura
    3 cm
    Paquete 1 ancho
    26 cm
    Paquete 1 Largo
    51 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    CAR
    Número de Unidades en el Paquete 2
    10
    Paquete 2 Peso
    7,92 kg
    Paquete 2 Altura
    17 cm
    Paquete 2 Ancho
    27 cm
    Paquete 2 Largo
    53 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    30
    Paquete 3 Peso
    23,76 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español5
    • inglés6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 127.8 MB
    Fecha 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    FR.PL.INS250 C/OVER ROT. (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    423.3 KB
    zip
    481.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 905 KB
    Fecha 30/07/13
    Archivos en el documento
    stp
    423.3 KB
    zip
    481.7 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 01/01/14
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03235 : 03235_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    03235_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/09/20
    Descripción
    03235_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03235 : 03235_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    03235_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/09/20
    Descripción
    03235_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 523.7 KB
    Fecha 30/11/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.