Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Separar
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo INS250 cambio de fuente - control: mando rotativo - vertical installation
    descripción de poles
    1 x 3P : mounting plate support : INS250 source changeover vertical installation
    2 x 3P : mounting plate support : INS250 source changeover vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INS250 source changeover vertical installation
    2 x 4P : mounting plate support : INS250 source changeover vertical installation
    posición de funcionamiento
    Vertical
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Celda - ancho 650 mm, profundidad 400 mm
    posición de conexión
    Conexión directa
    Conexión frontal
    número de módulos verticales (50 mm)
    5
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    250 mm
    ancho
    500 mm
    peso del producto
    0.9 kg
    material
    Acero
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 05/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 03247: front plate changeover INS250 Width 600/650 5M (Versión 2.0)
    FR.PL.INS250 COMPLETE C/OVER (Versión 1.0)
    Fecha 30/07/13
    Tamaño 409.4 KB
    Fecha 30/07/13
    Tamaño 644.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy FC - Feeders for Compact NSX & INS (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 06/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 06/07/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.