Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
03253 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

03253

Green premium brand logo
03253 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
03253
Green premium brand logo

Tapa Nsx250 Ver.Fijo Rotativo Pasillo G

Mostrar más características
03253 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma G conducto
    Prisma Pack 250
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Separar
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    descripción de poles
    1 x 4P: placa de montaje soporte: NSX100 ... 160 vertical instalación
    1 x 4P: placa de montaje soporte: NSX250 vertical instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: CVS100 ... 160 vertical instalación
    1 x 4P: placa de montaje soporte: CVS100 ... 160 vertical instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: CVS250 vertical instalación
    1 x 4P: placa de montaje soporte: CVS250 vertical instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: NSX100 ... 160 vertical instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: NSX250 vertical instalación
    posición de funcionamiento
    Vertical
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Conducto de suelo - ancho 300 mm
    Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
    Celda - ancho 400 mm profundidad 400 mm
    Envolv. Pack - ancho 300 mm
    posición de conexión
    Conexión frontal
    Conexión directa
    número de módulos verticales (50 mm)
    9
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    450 mm
    ancho
    300 mm
    peso del producto
    0,96 kg
    material
    Acero
    acabado de superficie
    Suave
    Mate
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español6
    • inglés6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 127.8 MB
    Fecha 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    FR.PL.V.FIX.NS250 W250 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    470.6 KB
    zip
    712 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 30/07/13
    Archivos en el documento
    stp
    470.6 KB
    zip
    712 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.2 MB
    Fecha 28/02/18
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03253 : Tapa Nsx250 Ver.Fijo Rotativo Pasillo G
    Descripción
    Tapa Nsx250 Ver.Fijo Rotativo Pasillo G
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/10/20
    Descripción
    Tapa Nsx250 Ver.Fijo Rotativo Pasillo G
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03253 : 03253_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    03253_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/10/20
    Descripción
    03253_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03253 : 03253_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    03253_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/10/20
    Descripción
    03253_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 523.7 KB
    Fecha 30/11/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.