Argentina, Uruguay, Paraguay
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
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Separar
    dispositivo instalado
    Easypact : fijo EZC400 - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    descripción de poles
    1 x 3P : placa de montaje soporte : EZC400 horizontal instalación
    1 x 4P : placa de montaje soporte : EZC400 horizontal instalación
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Celda - ancho 650 mm, profundidad 400 mm
    número de módulos verticales (50 mm)
    5
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    250 mm
    color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Front plate for horizontal EZC400 (Versión 1.0)
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 111.7 KB
    Front plate for horizontal EZC400 (Versión 1.0)
    Fecha 19/05/14
    Tamaño 79.4 KB
    Fecha 19/05/14
    Tamaño 487 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.PLATE EZC400 G SYSTEM P (Versión 00)
    Fecha 04/02/15
    Tamaño 5.1 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 04/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 04/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.