Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Compacto : fijo INS250 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto : fijo INV250 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 con earth leakage protection - control: palanca de conmutación - vertical installation
    Compacto: fijo NSX250 con earth leakage protection - control: palanca de conmutación - vertical installation
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin earth leakage protection - control: palanca de conmutación - vertical installation
    Compacto: fijo NSX250 sin earth leakage protection - control: palanca de conmutación - vertical installation
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin earth leakage protection - control: palanca de conmutación - vertical installation
    Easypact: fijo CVS250 sin earth leakage protection - control: palanca de conmutación - vertical installation
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 con earth leakage protection - control: palanca de conmutación - vertical installation
    Easypact: fijo CVS250 con earth leakage protection - control: palanca de conmutación - vertical installation
    descripción de poles
    1 x 3P : fixed : INS250 vertical installation
    1 x 3P : fixed : INV250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INS250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INV250 vertical installation
    4 x 3P : fixed : NSX100...160 vertical installation
    4 x 3P : fixed : NSX250 vertical installation
    4 x 3P : fixed : CVS100...160 vertical installation
    4 x 3P : fixed : CVS250 vertical installation
    3 x 4P : fixed : NSX100...160 vertical installation
    3 x 4P : fixed : NSX250 vertical installation
    3 x 4P : fixed : CVS100...160 vertical installation
    3 x 4P : fixed : CVS250 vertical installation
    3 x 3P : fixed : INS250 vertical installation
    2 x 4P : fixed : INS250 vertical installation
    3 x 3P : fixed : INV250 vertical installation
    2 x 4P : fixed : INV250 vertical installation
    Complementario
    descripción de la instalación
    Celda - ancho 650 mm, profundidad 400 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    9 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    9 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    7 module(s) : INS250, Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    9 module(s) : INS250, direct in 650 mm Wide cubicle
    7 module(s) : INV250, Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    9 module(s) : INV250, direct in 650 mm Wide cubicle
    6 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    8 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    7 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    9 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    11 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    11 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    8 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    10 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    9 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , Linergy FC in 650 mm Wide cubicle
    11 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    alto
    150 mm
    peso del producto
    1.28 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 05/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.PL.3-4V.FIXED NS-INS250 TOG. (Versión 1.0)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 687.9 KB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 529.9 KB
    CAD files for 03420: Mounting plate for vertical fixed NSX-INS-INV250 with toggle (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.plate 3-4 V. fix. NS-INS250 tog. (Versión 00)
    Fecha 05/11/18
    Tamaño 1.4 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 08/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 08/03/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.