Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
03421 Schneider Electric Imagen del producto

03421

03421 Schneider Electric Imagen del producto
03421

Placa Sop P 3/4P Nsx250 Vertical Plug-In

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: extraíble NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: extraíble NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: extraíble NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: extraíble NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: extraíble NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: extraíble NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: extraíble NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: extraíble NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: extraíble NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX250 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: extraíble NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: extraíble NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: extraíble NSX250 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    descripción de poles
    4 x 3P: conexión NSX100 ... 160 vertical instalación
    3 x 4P: conexión NSX100 ... 160 vertical instalación
    2 x 3P: extraíble NSX100 ... 160 vertical instalación
    2 x 4P: extraíble NSX100 ... 160 vertical instalación
    4 x 3P: conexión NSX250 vertical instalación
    3 x 4P: conexión NSX250 vertical instalación
    2 x 3P: extraíble NSX250 vertical instalación
    2 x 4P: extraíble NSX250 vertical instalación
    Complementario
    installation description
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    8 modulo(s): NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda
    9 modulo(s): NSX250 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda
    10 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda
    11 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda
    7 modulo(s): NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra , Linergy FC en 650 mm Anchocelda
    9 modulo(s): NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda
    8 modulo(s): NSX250 sin protección de fuga a tierra , Linergy FC en 650 mm Anchocelda
    10 modulo(s): NSX250 sin protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda
    9 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , Linergy FC en 650 mm Anchocelda
    11 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda
    9 modulo(s): NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda
    10 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , Linergy FC en 650 mm Anchocelda
    12 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda
    10 modulo(s): NSX250 con protección de fuga a tierra , directo en 650 mm Anchocelda
    alto
    200 mm
    peso del producto
    3,2 kg
    acabado de superficie
    Suave
    Mate
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 03421: mounting plate for vertical withdrawable or plug-in NSX250 (Versión 2.0)
    M.PL.3-4V.WITHD.NS250 DEVICES (Versión 1.0)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 476.5 KB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 486.6 KB
    M.PL.3-4V.WITHD.NS250 DEVICES (Versión 1.0)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 358.6 KB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 347.3 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.pl. 3-4 V. withd. NS250 devices (Versión 00)
    Fecha 28/02/18
    Tamaño 4 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/13
    Tamaño 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /