Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
03428 Schneider Electric Imagen del producto

03428

03428 Schneider Electric Imagen del producto
03428

Placa Sop P Inversor Nsx-Ins250 Vertical

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo INS250 cambio de fuente - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS250 cambio de fuente - control: interbloqueo mecánico - vertical instalación
    Compacto: fijo Cambio de fuente INV250 - control: interbloqueo mecánico - vertical instalación
    Cambio de fuente: fijo NSX100 ... cambio de fuente 250 - control: interbloqueo mecánico - vertical instalación
    descripción de poles
    2 x 3P: fijo INS250 cambio de fuente vertical instalación
    2 x 4P: fijo INS250 cambio de fuente vertical instalación
    2 x 3P: fijo Cambio de fuente INV250 vertical instalación
    2 x 4P: fijo Cambio de fuente INV250 vertical instalación
    2 x 3P: fijo NSX100 ... cambio de fuente 250 vertical instalación
    2 x 4P: fijo NSX100 ... cambio de fuente 250 vertical instalación
    Complementario
    installation description
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    9 modulo(s): INS250 cambio de fuente, directo en 650 mm Anchocelda
    9 modulo(s): Cambio de fuente INV250, directo en 650 mm Anchocelda
    10 modulo(s): NSX100 ... cambio de fuente 250, directo en 650 mm Anchocelda
    alto
    289 mm
    ancho
    536 mm
    peso del producto
    3,3 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 03428: mounting plate source changeover NSX/INS/INV 250 3P/4P rotary vertical (Versión 2.0)
    M.PL.V.NS-INS250 C/OVER ROT. (Versión 1.0)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 254.1 KB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 294.4 KB
    M.PL.V.NS-INS250 C/OVER ROT. (Versión 1.0)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 437.3 KB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 900.1 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.pl. V. NS-INS250c/over rot. (Versión 00)
    Fecha 01/01/14
    Tamaño 2 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/13
    Tamaño 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /