Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Placa Sop P Ua/Ba Inv. Nsx630 Horizontal

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Cambio de fuente: fijo Cambio de fuente NSX400 ... 630 sin earth leakage protection - control: mando a distancia - horizontal installation
    descripción de poles
    2 x 3P : fixed : NSX400...630 source changeover horizontal installation
    2 x 4P : fixed : NSX400...630 source changeover horizontal installation
    Complementario
    descripción de la instalación
    Celda - ancho 650 mm, profundidad 400 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    10 module(s) : NSX400...630 source changeover without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
    alto
    500 mm
    peso del producto
    2,82 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 05/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.PL.HZ.NS630 C/OVER MOT. (Versión 1.0)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 198.8 KB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 621.8 KB
    Mounting plate for horizontal NSX630 source changeover with motor mechanism (Versión 1.0)
    M.PL.HZ.NS630 C/OVER MOT. (Versión 1.0)
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 351.8 KB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño 235.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.pl. Hz. NS630 c/over mot. (Versión 00)
    Fecha 26/05/18
    Tamaño 1.4 MB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.