Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
03487 Schneider Electric Imagen del producto

03487

03487 Schneider Electric Imagen del producto
03487

Pl Sop P Ns Ins630 Ver Ns800 Fij

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: conexión NSX630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NS1250 - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NS1250 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NS1250 - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: fijo NS1600 - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NS1600 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NS1600 - control: telemandado - vertical instalación
    Compacto: fijo NS630b ... 1000 - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NS630b ... 1000 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NS630b ... 1000 - control: telemandado - vertical instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: fijo NSX400 vertical instalación
    1 x 4P: fijo NSX400 vertical instalación
    1 x 3P: fijo NSX630 vertical instalación
    1 x 4P: fijo NSX630 vertical instalación
    1 x 3P: conexión NSX400 vertical instalación
    1 x 4P: conexión NSX400 vertical instalación
    1 x 3P: conexión NSX630 vertical instalación
    1 x 4P: conexión NSX630 vertical instalación
    1 x 3P: fijo NS1250 vertical instalación
    1 x 4P: fijo NS1250 vertical instalación
    1 x 3P: fijo NS1600 vertical instalación
    1 x 4P: fijo NS1600 vertical instalación
    1 x 3P: fijo NS630b ... 1000 vertical instalación
    1 x 4P: fijo NS630b ... 1000 vertical instalación
    Complementario
    installation description
    Celda - ancho 400 mm profundidad 400 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    36 modulo(s): NS1250, directo en 400 mm Anchocelda
    36 modulo(s): NS1600, directo en 400 mm Anchocelda
    36 modulo(s): NS630b ... 1000, directo en 400 mm Anchocelda
    12 modulo(s): NSX400 sin protección de fuga a tierra , conexión frontal en 400 mm Anchocelda
    12 modulo(s): NSX630 sin protección de fuga a tierra , conexión frontal en 400 mm Anchocelda
    14 modulo(s): NSX400 con protección de fuga a tierra , conexión frontal en 400 mm Anchocelda
    14 modulo(s): NSX630 con protección de fuga a tierra , conexión frontal en 400 mm Anchocelda
    alto
    300 mm
    peso del producto
    2,7 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.PL.V.INS NS630 NS1600 W400 (Versión 1.0)
    Fecha 26/09/13
    Tamaño 562.3 KB
    Fecha 26/09/13
    Tamaño 325.3 KB
    M.PL.V.INS NS630 NS1600 W400 (Versión 1.0)
    Fecha 26/09/13
    Tamaño 414.3 KB
    Fecha 26/09/13
    Tamaño 271 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03487: mounting plate for NS fixed -3P/4P 1600A vertical in width 400 (Versión 2.0)
    Mounting plate for vertical fixed NS1600, 3P or 4P, W = 400 mm (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.pl. for vertical fixed NS1600, W=400 (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/13
    Tamaño 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /