Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Masterpact: fijo NT06 ... 10 - control: palanca de conmutación - vertical installation
    Masterpact: fijo NT12 - control: palanca de conmutación - vertical installation
    Masterpact: fijo NT16 - control: palanca de conmutación - vertical installation
    descripción de poles
    1 x 3P : fixed : NT06...10 vertical installation
    1 x 3P : fixed : NT12 vertical installation
    1 x 3P : fixed : NT16 vertical installation
    Complementario
    descripción de la instalación
    Celda - ancho 400 mm, profundidad 400 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    36 module(s) : NT06...10, front connection in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NT12, front connection in 400 mm Wide cubicle
    36 module(s) : NT16, front connection in 400 mm Wide cubicle
    alto
    30 mm
    ancho
    328 mm
    peso del producto
    1.36 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 05/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Mounting plate for vertical fixed NT, 3P, W = 400 mm (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Mounting plate vertical NS/NT 3P W400 (Versión 00)
    Fecha 04/06/18
    Tamaño 1.2 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 08/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 08/03/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.