Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
03501 Schneider Electric Imagen del producto

03501

03501 Schneider Electric Imagen del producto
03501

Placa Sop P Ns3200-Ins2500 Verti

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo INS2000 ... 2500 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS630b ... 1600 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INV2000 ... 2500 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INV630b ... 1600 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NS1600b - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NS2000 ... 3200 - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: fijo INS2000 ... 2500 vertical instalación
    1 x 4P: fijo INS2000 ... 2500 vertical instalación
    1 x 3P: fijo INS630b ... 1600 vertical instalación
    1 x 4P: fijo INS630b ... 1600 vertical instalación
    1 x 3P: fijo INV2000 ... 2500 vertical instalación
    1 x 4P: fijo INV2000 ... 2500 vertical instalación
    1 x 3P: fijo INV630b ... 1600 vertical instalación
    1 x 4P: fijo INV630b ... 1600 vertical instalación
    1 x 3P: fijo NS1600b vertical instalación
    1 x 4P: fijo NS1600b vertical instalación
    1 x 3P: fijo NS2000 ... 3200 vertical instalación
    1 x 4P: fijo NS2000 ... 3200 vertical instalación
    Complementario
    installation description
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    Celda - ancho 650 mm profundidad 600 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    16 modulo(s): INS2000 ... 2500, conexión frontal en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    16 modulo(s): INS2000 ... 2500, conexión trasera en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    14 modulo(s): INS630b ... 1600, conexión frontal en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    16 modulo(s): INV2000 ... 2500, conexión frontal en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    16 modulo(s): INV2000 ... 2500, conexión trasera en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    14 modulo(s): INV630b ... 1600, conexión frontal en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    14 modulo(s): NS1600b, conexión frontal en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    16 modulo(s): NS2000 ... 3200, conexión frontal en el adaptador en 650 mm Anchocelda
    alto
    200 mm
    peso del producto
    2,9 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.PL.NS3200-INS2500 (Versión 1.0)
    Fecha 01/08/13
    Tamaño 632.3 KB
    Fecha 01/08/13
    Tamaño 411.2 KB
    M.PL.NS3200-INS2500 (Versión 1.0)
    Fecha 01/08/13
    Tamaño 908.9 KB
    Fecha 01/08/13
    Tamaño 356.4 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03501: mounting plate NS3200 INS-INV 2500 fixed vertical in width 650 (Versión 2.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.pl. NS3200-INS2500 (Versión 00)
    Fecha 01/01/14
    Tamaño 2.1 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/13
    Tamaño 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /