Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
03505 Schneider Electric Imagen del producto

03505

03505 Schneider Electric Imagen del producto
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Easypact: fijo EZC400 - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Easypact: fijo EZC400 - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: fijo EZC400 horizontal instalación
    1 x 4P: fijo EZC400 horizontal instalación
    2 x 3P: fijo EZC400 vertical instalación
    2 x 4P: fijo EZC400 vertical instalación
    Complementario
    installation description
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    alto
    247 mm
    ancho
    575 mm
    acabado de superficie
    Suave
    Mate
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Mounting plate for EZC400 (Versión 1.0)
    Fecha 13/06/14
    Tamaño 173.5 KB
    Fecha 13/06/14
    Tamaño 236.8 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03505: mounting plate for EZC400 (Versión 2.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M.PLATE EZC400 G SYSTEM P (Versión 00)
    Fecha 01/01/14
    Tamaño 5.1 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/13
    Tamaño 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /