Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
03540 Schneider Electric Imagen del producto

03540

03540 Schneider Electric Imagen del producto
03540

Placa Soporte P Fupact Inf32 40 H V

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Fupact: fijo INF32 - control: mando rotativo prolongado - vertical instalación
    Fupact: fijo INF32 - control: mando rotativo prolongado - horizontal instalación
    Fupact: fijo INF40 - control: mando rotativo prolongado - vertical instalación
    Fupact: fijo INF40 - control: mando rotativo prolongado - horizontal instalación
    descripción de poles
    4 x 3P: fijo INF32 vertical instalación
    1 x 3P: fijo INF32 horizontal instalación
    1 x 4P: fijo INF32 horizontal instalación
    3 x 4P: fijo INF32 vertical instalación
    4 x 3P: fijo INF40 vertical instalación
    3 x 4P: fijo INF40 vertical instalación
    1 x 3P: fijo INF40 horizontal instalación
    1 x 4P: fijo INF40 horizontal instalación
    Complementario
    installation description
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    3 modulo(s): INF32, directo en 650 mm Anchocelda
    3 modulo(s): INF40, directo en 650 mm Anchocelda
    alto
    300 mm
    ancho
    575 mm
    peso del producto
    2,14 kg
    acabado de superficie
    Suave
    Mate
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 03540: mounting plate INF 3P/4P 32-40A vertical and horizontal W650 (Versión 2.0)
    M.PL.INF32 40 (Versión 1.0)
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 633.6 KB
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 450 KB
    M.PL.INF32 40 (Versión 1.0)
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 783.8 KB
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 291 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Mounting plate INF 32-40 (Versión 00)
    Fecha 01/01/14
    Tamaño 1.5 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/13
    Tamaño 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /