Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
03590 Schneider Electric Imagen del producto

03590

Green premium brand logo
03590 Schneider Electric Imagen del producto
03590
Green premium brand logo

Carril Modular P En Fondo Armari

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Raíl
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de raíl
    Posterior
    Modular
    Complementario
    installation description
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    39 mm
    ancho
    629 mm
    profundidad
    40 mm
    peso del producto
    0,32 kg
    color
    Natural
    material
    Metál.
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    310 g
    Paquete 1 Altura
    3 cm
    Paquete 1 ancho
    4 cm
    Paquete 1 Largo
    58 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S04
    Número de Unidades en el Paquete 2
    50
    Paquete 2 Peso
    16,6 kg
    Paquete 2 Altura
    30 cm
    Paquete 2 Ancho
    40 cm
    Paquete 2 Largo
    60 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    200
    Paquete 3 Peso
    68,72 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)