Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
03595 Schneider Electric Imagen del producto

03595

Green premium brand logo
03595 Schneider Electric Imagen del producto
03595
Green premium brand logo

Adaptador P (4Trav+2Larg) Sistem

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    rango de producto
    Prisma P
    distancia
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Adaptador
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    installation description
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Complementario
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    acabado de superficie
    Suave
    Mate
    color
    Blanco (RAL 9001)
    ancho
    500 mm
    peso del producto
    1,54 kg
    Functional unit
    650 mm 400 mm Prisma P celda
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    1,49 kg
    Paquete 2 Peso
    15,95 kg
    Paquete 3 Peso
    191,52 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas6
    • español5
    • inglés3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Prisma Plus - P System - Adapter - W = 500 mm (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    1,020.4 KB
    zip
    357.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 26/09/13
    Archivos en el documento
    stp
    1,020.4 KB
    zip
    357.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 703.4 KB
    Fecha 01/01/14
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03595 : 03595_REACH_DECLARATION
    Descripción
    03595_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/10/20
    Descripción
    03595_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03595 : 03595_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    03595_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/10/20
    Descripción
    03595_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03595 : 03595_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    03595_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/10/20
    Descripción
    03595_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.