Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
03596 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

03596

Green premium brand logo
03596 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
03596
Green premium brand logo

Adaptador P (4Trav Et 2Larg) Sistem

Mostrar más características
03596 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Adaptador
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    Complementario
    installation description
    Celda - ancho 400 mm profundidad 400 mm
    ancho
    250 mm
    peso del producto
    1,1 kg
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    1,1 kg
    Paquete 1 Altura
    4,5 cm
    Paquete 1 ancho
    6,5 cm
    Paquete 1 Largo
    39,5 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    CAR
    Número de Unidades en el Paquete 2
    12
    Paquete 2 Peso
    13,6 kg
    Paquete 2 Altura
    40 cm
    Paquete 2 Ancho
    20 cm
    Paquete 2 Largo
    60 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    96
    Paquete 3 Peso
    108,8 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español7
    • inglés7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    SYSTEM G ADAPTER W250 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 989.6 KB
    Fecha 04/07/18
    Archivos en el documento
    Access.\G adapter\G system adapter W=250mm Ref. 03596 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    6.4 KB
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    728 B
    wmf
    1.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 25.1 KB
    Fecha 06/04/05
    Archivos en el documento
    dwg
    6.4 KB
    dxf
    16.4 KB
    dwf
    728 B
    wmf
    1.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 703.4 KB
    Fecha 01/01/14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 686.4 KB
    Fecha 01/01/14
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03596 : Adaptador P (4Trav Et 2Larg) Sistem
    Descripción
    Adaptador P (4Trav Et 2Larg) Sistem
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 23/09/20
    Descripción
    Adaptador P (4Trav Et 2Larg) Sistem
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03596 : Adaptador P (4Trav Et 2Larg) Sistem
    Descripción
    Adaptador P (4Trav Et 2Larg) Sistem
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 23/09/20
    Descripción
    Adaptador P (4Trav Et 2Larg) Sistem
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 269.6 KB
    Fecha 10/04/13
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.