Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
03651 Schneider Electric Imagen del producto

03651

03651 Schneider Electric Imagen del producto
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    grado protección IP
    IP30
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Separar
    dispositivo instalado
    Easypact: fijo CVS400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Easypact: fijo EZC400 - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Easypact: fijo EZC630 - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: placa de montaje soporte: CVS400 horizontal instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: CVS630 horizontal instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: EZC400 horizontal instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: EZC630 horizontal instalación
    posición de funcionamiento
    HORS DICO(1)
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    posición de conexión
    Conexión directa
    type of front plate
    Corte
    número de módulos verticales (50 mm)
    4
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    200 mm
    ancho
    500 mm
    peso del producto
    0,8 kg
    material
    Acero
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 03651: front plate vigi CVS/CVS 630 3P horizontal fixed toggle H=4 modules Prisma P (Versión 2.0)
    Prisma Plus - P System - front plate for horizontal NS630 - toggle - 3P (Versión 1.0)
    Front plate for horizontal NS630, with toggle, 3P (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/13
    Tamaño 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /