Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
03657 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

03657

Green premium brand logo
03657 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
03657
Green premium brand logo

Tapa P Ns630 Horizontal Chasis

Mostrar más características
03657 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Separar
    dispositivo instalado
    Compacto: extraíble NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX400 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX630 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX400 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX400 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX400 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX630 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX630 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: extraíble NSX630 con protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: placa de montaje soporte: NSX400 horizontal instalación
    1 x 4P: placa de montaje soporte: NSX400 horizontal instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: NSX630 horizontal instalación
    1 x 4P: placa de montaje soporte: NSX630 horizontal instalación
    posición de funcionamiento
    HORS DICO(1)
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    posición de conexión
    Conexión directa
    número de módulos verticales (50 mm)
    6
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    300 mm
    ancho
    500 mm
    peso del producto
    1,12 kg
    material
    Acero
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas6
    • español5
    • inglés3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    FR.PL.HZ.WITHD.NS630 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    465.5 KB
    zip
    742.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 29/07/13
    Archivos en el documento
    stp
    465.5 KB
    zip
    742.4 KB
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03657 : 03657_REACH_DECLARATION
    Descripción
    03657_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/10/20
    Descripción
    03657_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03657 : 03657_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    03657_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/10/20
    Descripción
    03657_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03657 : 03657_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    03657_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/10/20
    Descripción
    03657_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.