Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
03659 Schneider Electric Imagen del producto

03659

03659 Schneider Electric Imagen del producto
03659

Tapa P Inversor Ns-Ins630 Horz.

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Separar
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo INS320 ... 630 cambio de fuente - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo INV320 ... 630 cambio de fuente - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Cambio de fuente: fijo Cambio de fuente NSX400 ... 630 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    descripción de poles
    2 x 3P: placa de montaje soporte: Cambio de fuente NSX400 ... 630 horizontal instalación
    2 x 4P: placa de montaje soporte: Cambio de fuente NSX400 ... 630 horizontal instalación
    2 x 3P: placa de montaje soporte: INS320 ... 630 cambio de fuente horizontal instalación
    2 x 4P: placa de montaje soporte: INS320 ... 630 cambio de fuente horizontal instalación
    2 x 3P: placa de montaje soporte: INV320 ... 630 cambio de fuente horizontal instalación
    2 x 4P: placa de montaje soporte: INV320 ... 630 cambio de fuente horizontal instalación
    posición de funcionamiento
    HORS DICO(1)
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    posición de conexión
    Conexión directa
    número de módulos verticales (50 mm)
    10
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    500 mm
    ancho
    500 mm
    peso del producto
    1,62 kg
    material
    Acero
    acabado de superficie
    Suave
    Mate
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • noruego
    • polaco
    • estonio
    • letón
    • croata
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • neerlandés
    • kazajo
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 03659: front plate for horiz. NSX-INS630 source changeover with rotary handle (Versión 2.0)
    FR.PL.HZ.NS-INS630 C/OVER ROT. (Versión 1.0)
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 501.3 KB
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 733.1 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/13
    Tamaño 269.6 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /