Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Prisma
03687 Schneider Electric Imagen del producto

03687

Green premium brand logo
03687 Schneider Electric Imagen del producto
03687
Green premium brand logo

Tapa P Ns1000 Horizontal Fijo Maneta

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Separar
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo NS630b ... 1000 - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NS630b ... 1000 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: placa de montaje soporte: NS630b ... 1000 horizontal instalación
    1 x 4P: placa de montaje soporte: NS630b ... 1000 horizontal instalación
    posición de funcionamiento
    HORS DICO(1)
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Celda - ancho 650 mm profundidad 800 mm
    Cubículo + conducto - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    posición de conexión
    Conexión frontal
    Conexión posterior
    número de módulos verticales (50 mm)
    7
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    350 mm
    ancho
    500 mm
    peso del producto
    1,78 kg
    material
    Acero
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español5
    • inglés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 03687: front plate for horizontal fixed NS1600 with toggle or rotary handle, 4P (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for 03687: front plate for horizontal fixed NS1600 with toggle or rotary handle, 4P (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    FR.PL.HZ.FIX.NS1600TOG/ROT.4P (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    595.1 KB
    zip
    730.5 KB
    Tamaño zip
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 29/07/13
    Archivos en el documento
    stp
    595.1 KB
    zip
    730.5 KB
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03687_REACH_DECLARATION
    Descripción
    03687_REACH_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    03687_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03687_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    03687_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    03687_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03687_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    03687_ROHS_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    03687_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 269.6 KB
    Fecha 10/04/13
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /