Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
03713 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

03713

Green premium brand logo
03713 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
03713
Green premium brand logo

Tapa P Interpact Ins800-1600, 3

Mostrar más características
03713 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Separar
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo INS630b ... 1600 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INV630b ... 1600 - control: mando rotativo - vertical instalación
    descripción de poles
    1 x 3P: placa de montaje soporte: INS630b ... 1600 vertical instalación
    1 x 3P: placa de montaje soporte: INV630b ... 1600 vertical instalación
    posición de funcionamiento
    Vertical
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    posición de conexión
    Conexión posterior
    Conexión frontal
    número de módulos verticales (50 mm)
    6
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    300 mm
    ancho
    500 mm
    peso del producto
    1,04 kg
    material
    Acero
    acabado de superficie
    Suave
    Mate
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas6
    • español5
    • inglés3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    FR.PL.INS1600 3P (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    707.1 KB
    zip
    795.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 29/07/13
    Archivos en el documento
    stp
    707.1 KB
    zip
    795.7 KB
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03713 : Tapa P Interpact Ins800-1600, 3
    Descripción
    Tapa P Interpact Ins800-1600, 3
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/10/20
    Descripción
    Tapa P Interpact Ins800-1600, 3
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03713 : Tapa P Interpact Ins800-1600, 3
    Descripción
    Tapa P Interpact Ins800-1600, 3
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/10/20
    Descripción
    Tapa P Interpact Ins800-1600, 3
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    03713 : Tapa P Interpact Ins800-1600, 3
    Descripción
    Tapa P Interpact Ins800-1600, 3
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/10/20
    Descripción
    Tapa P Interpact Ins800-1600, 3
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.