Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Separar
    dispositivo instalado
    Compacto : fijo INS2000 ... 2500 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto : fijo INV2000 ... 2500 - control: mando rotativo - vertical instalación
    descripción de poles
    1 x 3P : mounting plate support : INS2000...2500 vertical installation
    1 x 3P : mounting plate support : INV2000...2500 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INS2000...2500 vertical installation
    1 x 4P : mounting plate support : INV2000...2500 vertical installation
    posición de funcionamiento
    Vertical
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Celda - ancho 650 mm, profundidad 400 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 600 mm
    posición de conexión
    Conexión frontal
    Conexión posterior
    número de módulos verticales (50 mm)
    10
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    500 mm
    ancho
    500 mm
    peso del producto
    3,54 kg
    material
    Acero
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 05/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Front plate for INS2500, 3P or 4P (Versión 1.0)
    Fecha 26/02/19
    Tamaño 187.3 KB
    FR.PL.INS2500 3P/4P (Versión 1.0)
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 586.2 KB
    Fecha 29/07/13
    Tamaño 1.5 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 08/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 08/03/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma P - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/17
    Tamaño 269.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.