Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    Prisma G
    Paquete 160
    tipo de producto o componente
    Placa frontal
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa frontal
    Plano
    dispositivo instalado
    Medidores de potencia : metros de kilovatio-hora - vertical instalación
    descripción de poles
    2 x 4P : mounting plate support : kilowatt-hour meters vertical installation
    Complementario
    descripción de cofret/armario
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Celda - ancho 650 mm, profundidad 400 mm
    Envolv. Pack - ancho 555 mm
    número de módulos verticales (50 mm)
    9
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    cantidad por juego
    Juego de 1
    alto
    450 mm
    ancho
    500 mm
    peso del producto
    1.8 kg
    material
    Acero
    acabado de superficie
    Mate
    Suave
    tratamiento de protección
    Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
    color
    Blanco RAL 9001
    Entorno
    grado de protección IK
    IK07 conforme a EN / IEC 62262
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 05/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PLAIN FR.PL.9M (Versión 1.0)
    Fecha 30/07/13
    Tamaño 555.2 KB
    Fecha 30/07/13
    Tamaño 703.8 KB
    Plain front plate, 9 modules (Versión 1.0)
    Fecha 26/02/19
    Tamaño 106.3 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.