Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
03979 Schneider Electric Imagen del producto

03979

03979 Schneider Electric Imagen del producto
03979

Placa Soporte P Varpluscan Prof.600

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de placa de montaje
    Especializado
    dispositivo instalado
    Corrección del factor de poder: fijo VarPlus puede - horizontal instalación
    Complementario
    installation description
    Celda - ancho 650 + 150 mm profundidad 400 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    36 modulo(s): VarPlus puede en 650 + 150 mm Anchocelda (cable viniendo desde arriba o abajo de recinto)
    equipo provisto
    Junta no incluida
    alto
    235 mm
    ancho
    550 mm
    profundidad
    365 mm
    peso del producto
    0 kg
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    VARPLUSCAN HORIZONTAL MOUNTING PLATE (Versión 1.0)
    Fecha 04/07/18
    Tamaño 1.7 MB
    Fecha 04/07/18
    Tamaño 186.8 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03979: varpluscan horizontal mounting plate (Versión 2.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Mounting plate for capacitors (Versión 01)
    Fecha 01/01/14
    Tamaño 8.8 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /