Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy FM
    grado protección IP
    IP20
    tipo de producto o componente
    Alimentador del dispositivo
    compatibilidad del producto
    Cajas espaciales
    Complementario
    soporte de montaje
    Carril DIN
    Placa posterior ranurada
    Placa posterior lisa
    modo de montaje
    Clip-on
    Mediantetornillos
    dispositivo instalado
    Modular device
    número de polos
    3P + N
    tensión asignada de empleo
    440 V CA
    tensión asignada de aislamiento
    500 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    80 A
    corriente de resistencia de pi
    12 kA
    I2t al activarse
    2400000 A².s
    conexiones - terminales
    Supply : tunnel type terminal 25 mm² (flexible)
    Suministro: terminal tipo túnel 35 mm² (rígido)
    Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 18 x 4...6 mm²
    Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 18 x 4...6 mm²
    número total módulos (18 mm)
    24
    peso del producto
    0.902 kg
    color
    Gris de antracita RAL 7016
    Entorno
    normas
    IEC 61439-1 inside Prisma
    IEC 61439-2 inside Prisma
    IEC 60947-7-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Ofrecer Sostenibilidad
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 05/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Versión 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Versión 3.0)
    Fecha 28/06/18
    Tamaño 9.3 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.