Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
04014 Schneider Electric Imagen del producto

04014

04014 Schneider Electric Imagen del producto
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy FM
    grado protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Alimentador del dispositivo
    compatibilidad del producto
    Cajas espaciales
    Complementario
    soporte de montaje
    Carril DIN
    Placa posterior lisa
    Placa posterior ranurada
    dispositivo instalado
    dispositivo modular
    número de polos
    3P + N
    tensión asignada de empleo
    690 V CA
    tensión asignada de aislamiento
    750 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    200 A
    corriente de resistencia de pi
    20 kA
    I2t al activarse
    6700000 A².s
    conexiones - terminales
    Suministro: lengüeta rizada50 mm²
    Suministro: barras flexibles, 20 x 3 mm
    Distribución: tiras terminal conex. rápida (fase) , 12 x 4…10 mm² (flexible)
    Distribución: tiras terminal conex. rápida (fase) , 12 x 4…10 mm² (rígido)
    Distribución: tiras terminal conex. rápida (neutro) , 18 x 4…10 mm² (flexible)
    Distribución: tiras terminal conex. rápida (neutro) , 18 x 4…10 mm² (rígido)
    número total módulos (18 mm)
    24
    peso del producto
    1,6 kg
    color
    Gris de antracita (RAL 7016)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-1, dentro de Prisma
    IEC 61439-2, dentro de Prisma
    IEC 60947-7-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • ucraniano
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 01/06/18
    Tamaño 73.3 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 07/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LINERGY FM 4P DIS.BLOCK 200A 24M 54HOLES (Versión 1.0)
    Fecha 04/07/18
    Tamaño 503.5 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04014: Linergy FM 3P+N distribution block 200A - 24 modules 54 holes quick connection (Versión 2.0)
    MULTICLIP 4P 200A (Versión 1.0)
    Fecha 12/08/13
    Tamaño 837.4 KB
    Fecha 12/08/13
    Tamaño 695.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy FM - Distribution blocks - 2P - 3P - 4P - 160A - 200A (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /