Argentina, Uruguay, Paraguay
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
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy FM
    tipo de producto o componente
    Conexión
    Complementario
    conexión cubículo-dispositivo
    Linergy BS rear busbar
    Linergy FM distribution block
    número de polos
    4P
    descripción de la instalación
    Enclosure - width 600 mm
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    200 A
    cantidad por juego
    Juego de 1
    peso del producto
    0.08 kg
    color
    Gris de antracita RAL 7016
    Entorno
    normas
    IEC 61439-1, inside Prisma
    IEC 61439-2, inside Prisma
    certificados de producto
    ASEFA
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.