Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
04031 Schneider Electric Imagen del producto

04031

04031 Schneider Electric Imagen del producto
04031

Polybloc 160A, 1 Polo, 6 Salidas

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy DX
    grado protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Bloque de distribución
    categoría de accesorio
    Accesorio de distribución de corriente
    compatibilidad del producto
    Cajas espaciales
    Complementario
    soporte de montaje
    Carril DIN
    dispositivo instalado
    Acti 9: fijo C120 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Acti 9: fijo C120 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Acti 9: fijo iC120 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Acti 9: fijo iC120 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo INS40 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS63 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Fupact: fijo ISFT160 - control: maneta trans. fusible - vertical instalación
    Fupact: fijo ISFT100N - control: maneta trans. fusible - vertical instalación
    Multi 9: fijo NG125 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Multi 9: fijo NG125 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Multi 9: fijo NG125 NA - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NG160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NG160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NG160 NA sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Fupact: fijo INF100 ... 160 - control: mando rotativo prolongado - vertical instalación
    Compacto: fijo NSXm sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSXm sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSXm sin protección de fuga a tierra - control: maneta giratorio directo - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSXm con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSXm con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    número de polos
    1P
    tensión asignada de empleo
    690 V CA
    tensión asignada de aislamiento
    750 V CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    160 A
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    5,5 kA para 1 s
    corriente de resistencia de pi
    24 kA
    I2t al activarse
    30250000 A².s
    conexiones - terminales
    Suministro: terminal tipo túnel70 mm² (flexible)
    Suministro: terminal tipo túnel70 mm² (rígido)
    Distribución: terminal de resorte, 6 x 6…16 mm² (flexible)
    Distribución: terminal de resorte, 6 x 6…16 mm² (rígido)
    número total módulos (18 mm)
    2
    alto
    95 mm
    ancho
    36 mm
    profundidad
    70 mm
    peso del producto
    0,1 kg
    color
    Gris de antracita (RAL 7016)
    Entorno
    grado de contaminación
    3
    resistencia a cables incandescentes
    960 °C conforme a IEC 60695-2-11
    normas
    IEC 61439-1, dentro de Prisma
    IEC 61439-2, dentro de Prisma
    IEC 60947-7-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 01/06/18
    Tamaño 73.3 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 07/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Versión 00)
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 00)
    Fecha 01/04/18
    Tamaño 13.2 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 04031: Linergy DX 1P distribution block 160A - 4 modules - 6 holes quick connection (Versión 2.0)
    POLYBLOC 1P 160A (Versión 1.0)
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 970.7 KB
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 427.7 KB
    distribution block 160 A for 6 cables 1P (Versión 1.0)
    Fecha 28/07/14
    Tamaño 442.3 KB
    Fecha 28/07/14
    Tamaño 205.2 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy DX - Distribution block - 1P - 160 A (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /