Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
04034 Schneider Electric Imagen del producto

04034

04034 Schneider Electric Imagen del producto
04034

Bloque De Distribución Linergy Dp 4P -Compact Nsx, Ins-250A -36 Orificios De Conexión Rápida

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy DP
    grado protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Bloque de distribución
    categoría de accesorio
    Accesorio de distribución de corriente
    compatibilidad del producto
    Cajas espaciales
    Complementario
    soporte de montaje
    Placa soporte Prisma
    Carril DIN
    dispositivo instalado
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Easypact: fijo CVS250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Easypact: fijo CVS250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS250 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo INS250 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS250 - control: mango lateral - vertical instalación
    Compacto: fijo INV100 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo INV250 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo INV250 - control: mango lateral - vertical instalación
    Compacto: fijo INV250 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 250 y amperímetro sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: telemandado - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: conexión NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo NSX250 con protección de fuga a tierra - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INV100 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INV200 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INV160 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    Compacto: fijo INV160 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INV200 - control: mando rotativo - horizontal instalación
    número de polos
    4P
    tensión asignada de empleo
    690 V CA
    tensión asignada de aislamiento
    750 V CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    250 A
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    8,5 kA para 1 s
    corriente de resistencia de pi
    30 kA
    I2t al activarse
    72250000 A².s
    conexiones - terminales
    Suministro: conexión directa120 mm²
    Distribución: terminal de resorte (fase) , 6 x 4…10 mm² (flexible)
    Distribución: terminal de resorte (fase) , 3 x 6…16 mm² (flexible)
    Distribución: terminal de resorte (fase) , 6 x 4…10 mm² (rígido)
    Distribución: terminal de resorte (fase) , 3 x 6…16 mm² (rígido)
    alto
    140 mm
    ancho
    138 mm
    profundidad
    63 mm
    peso del producto
    0,96 kg
    Entorno
    grado de contaminación
    3
    categoría de sobretensión
    III
    resistencia a cables incandescentes
    960 °C conforme a IEC 60695-2-11
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…55 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 01/06/18
    Tamaño 73.3 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Versión 00)
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 00)
    Fecha 01/04/18
    Tamaño 13.2 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 04034: Linergy DP 4P distribution block -compact NSX,INS - 250A -36 holes quick connect (Versión 2.0)
    POLYBLOC 4P 250A (Versión 1.0)
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 529.4 KB
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 477.7 KB
    distribution block 250 A for 9 cables 4P (Versión 1.0)
    Fecha 28/07/14
    Tamaño 221.7 KB
    Fecha 28/07/14
    Tamaño 482.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy DP - Distribution blocks - 3P - 4P - 250 A (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /