Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
04041 Schneider Electric Imagen del producto

04041

04041 Schneider Electric Imagen del producto
04041

DISTRIBLOC 4P 63A ALIMENTACIÓN INF

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy DX
    grado protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Bloque de distribución
    compatibilidad del producto
    Cajas espaciales
    Complementario
    ubicación de conexión
    Inferior
    soporte de montaje
    Carril DIN
    número de polos
    4P
    tensión asignada de empleo
    440 V CA
    tensión asignada de aislamiento
    500 V CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    63 A a 40 °C
    conexiones - terminales
    Suministro: terminal tipo túnel16 mm² (flexible)
    Suministro: terminal tipo túnel25 mm² (rígido)
    Distribución: terminal de resorte (fase) , 12 x 2,5…6 mm² (flexible)
    Distribución: terminal de resorte (fase) , 12 x 2,5…6 mm² (rígido)
    Distribución: terminal de resorte (neutro) , 12 x 2,5…6 mm² (flexible)
    Distribución: terminal de resorte (neutro) , 12 x 2,5…6 mm² (rígido)
    número total módulos (18 mm)
    4
    peso del producto
    0,29 kg
    Entorno
    grado de contaminación
    3
    resistencia a cables incandescentes
    960 °C conforme a IEC 60695-2-11
    normas
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 01/06/18
    Tamaño 73.3 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 07/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 04041: Linergy DX 4P distribution block 63A - 4 modules - 24 holes quick connect bottom (Versión 2.0)
    DISTRIBLOC 4P 63A BOTTOM FEEDING (Versión 1.0)
    Fecha 13/08/13
    Tamaño 908.1 KB
    Fecha 13/08/13
    Tamaño 435.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Versión 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Versión 3.0)
    Fecha 02/04/18
    Tamaño 9.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /