Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
04046 Schneider Electric Imagen del producto

04046

04046 Schneider Electric Imagen del producto
04046

Distribloc 160A, 4 P, 13Salxfase

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy DX
    rango de compatibilidad
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Paquete 160
    Prisma Pack 250
    grado protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Bloque de distribución
    categoría de accesorio
    Accesorio de distribución de corriente
    equipo provisto
    Etiquetas adhesivas para identificación de fase
    Etiqueta de identificación
    Conexión flexible prefabricada
    condiciones de uso
    Conector adicional necesitado para INS40 ... 160 (solicitar por separado)
    Complementario
    soporte de montaje
    Carril DIN
    dispositivo instalado
    Acti 9: fijo C120 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Acti 9: fijo C120 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Acti 9: fijo iC120 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Acti 9: fijo iC120 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo INS40 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS63 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Compacto: fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación
    Multi 9: fijo NG125 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Multi 9: fijo NG125 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Multi 9: fijo NG125 NA - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NG160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NG160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NG160 NA sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NSXm sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    Compacto: fijo NSXm con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación - vertical instalación
    número de polos
    4P
    tensión asignada de empleo
    690 V CA
    tensión asignada de aislamiento
    750 V CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    160 A a 40 °C
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    4,5 kA para 1 s
    corriente de resistencia de pi
    20 kA
    I2t al activarse
    20250000 A².s
    conexiones - terminales
    Distribución: terminal de resorte, 2 x 4…10 mm² (flexible)
    Distribución: terminal de resorte, 2 x 4…10 mm² (rígido)
    Distribución: terminal de resorte, 3 x 2,5…6 mm² (flexible)
    Distribución: terminal de resorte, 3 x 2,5…6 mm² (rígido)
    Distribución: terminal de resorte, 7 x 1,5…4 mm² (flexible)
    Distribución: terminal de resorte, 7 x 1,5…4 mm² (rígido)
    Distribución: terminal tipo túnel, 1 x 4…16 mm² (flexible)
    Distribución: terminal tipo túnel, 1 x 4…25 mm² (rígido)
    Suministro: cable con virola
    alto
    127 mm
    ancho
    108 mm
    profundidad
    48 mm
    peso del producto
    1,28 kg
    color
    Gris de antracita (RAL 7016)
    Entorno
    grado de contaminación
    3
    resistencia a cables incandescentes
    960 °C conforme a IEC 60695-2-11
    normas
    IEC 60947-7-1
    IEC 61439-1, dentro de Prisma
    IEC 61439-2, dentro de Prisma
    certificados de producto
    ASEFA
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…55 °C
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    1,25 kg
    Paquete 1 Altura
    10 cm
    Paquete 1 ancho
    14,5 cm
    Paquete 1 Largo
    24,4 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 2
    104
    Paquete 2 Peso
    133,12 kg
    Paquete 2 Altura
    80 cm
    Paquete 2 Ancho
    80 cm
    Paquete 2 Largo
    120 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas17
    • español11
    • inglés14
    • alemán8
    • chino8
    • francés8
    • italiano8
    • portugués8
    • ruso8
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 83.1 MB
    Fecha 31/10/19
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Versión 1.0)
    Descripción
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 84 MB
    Fecha 31/10/19
    Descripción
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versión Release 1.0)
    Descripción
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 84.4 MB
    Fecha 18/10/19
    Descripción
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 127.8 MB
    Fecha 10/10/19
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 3.0)
    Descripción
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 82.2 MB
    Fecha 10/10/19
    Descripción
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 2 MB
    Fecha 28/07/14
    Archivos en el documento
    DISTRIBLOC 160 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    954.3 KB
    zip
    673.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.6 MB
    Fecha 25/07/13
    Archivos en el documento
    stp
    954.3 KB
    zip
    673.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.8 MB
    Fecha 23/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.5 MB
    Fecha 28/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 9.3 MB
    Fecha 02/04/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 28/04/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 13.3 MB
    Fecha 15/04/16
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04046 : Distribloc 160A, 4 P, 13Salxfase
    Descripción
    Distribloc 160A, 4 P, 13Salxfase
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 23/09/20
    Descripción
    Distribloc 160A, 4 P, 13Salxfase
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04046 : Distribloc 160A, 4 P, 13Salxfase
    Descripción
    Distribloc 160A, 4 P, 13Salxfase
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 23/09/20
    Descripción
    Distribloc 160A, 4 P, 13Salxfase
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 523.7 KB
    Fecha 30/11/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.