Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
04047 Schneider Electric Imagen del producto

04047

04047 Schneider Electric Imagen del producto
04047

4 Conexiones Ng-Ins125 Al Distri

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy DX
    tipo de producto o componente
    Conexión flexible
    categoría de accesorio
    Accesorio de distribución de corriente
    compatibilidad del producto
    NG125
    Complementario
    conexión cubículo-dispositivo
    Linergy DX bloque de distribución
    installation description
    Conducto de suelo - ancho 300 mm
    Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
    Celda - ancho 650 mm
    Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm
    Envolv. montado en pared - ancho 600 mm
    Celda - ancho 800 mm
    Envolv. Pack - ancho 555 mm
    Envolv. Pack - ancho 600 mm
    dispositivo instalado
    Multi 9: fijo NG125 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Multi 9: fijo NG125 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo INS40 - control: mando rotativo vertical instalación
    Compacto: fijo INS63 - control: mando rotativo vertical instalación
    Compacto: fijo INS100 - control: mando rotativo vertical instalación
    Compacto: fijo INS125 - control: mando rotativo vertical instalación
    Compacto: fijo INS160 - control: mando rotativo vertical instalación
    Acti 9: fijo iC120 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Acti 9: fijo iC120 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Multi 9: fijo NG125 NA - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NG160 NA sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Acti 9: fijo C120 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Acti 9: fijo C120 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NG160 con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NG160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación
    Compacto: fijo NSXm sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación vertical instalación
    Compacto: fijo NSXm con protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación vertical instalación
    condiciones de uso
    Conector adicional necesitado para INS40 ... 160 (solicitar por separado)
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    125 A
    cantidad por juego
    Juego de 4
    longitud
    240 mm
    peso del producto
    0,52 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • estonio
    • croata
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • ucraniano
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 07/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 01/06/18
    Tamaño 73.3 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    4 CONN.NG125/LINERGY DX DIST.BLOCK 125A (Versión 1.0)
    Fecha 04/07/18
    Tamaño 147.3 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04047: 4 connections Linergy DX distribution block 4P 125A (Versión 2.0)
    distribution block 125 A, 4 prefabricated connections (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Versión 3.0)
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Versión 4.0)
    Fecha 23/05/19
    Tamaño 4.8 MB
    125/160A distribloc (Versión 6.1)
    Fecha 28/04/17
    Tamaño 1.4 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Versión 00)
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Versión 3.0)
    Fecha 02/04/18
    Tamaño 9.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /