Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Prisma
04052 Schneider Electric Imagen del producto

04052

Green premium brand logo
04052 Schneider Electric Imagen del producto
04052
Green premium brand logo

Repartidor Escalonado 160A, 4 Po

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy BS
    grado protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Bloque de distribución
    compatibilidad del producto
    Cajas espaciales
    Complementario
    soporte de montaje
    Prisma en posición vertical
    Placa posterior lisa
    modo de montaje
    Horizontal
    Vertical
    número de polos
    4P
    tensión asignada de empleo
    440 V CA
    tensión asignada de aislamiento
    750 V CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    160 A
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    10 kA para 1 s
    corriente de resistencia de pi
    30 kA
    I2t al activarse
    100000000 A².s
    sección de juego de barras
    15 x 5 mm
    conexiones - terminales
    Suministro: lengüeta rizada50 mm²
    Suministro: barras flexibles, 20 x 2 mm
    Distribución: M6 agujeros (fase) , 13 x 1…50 mm²
    alto
    235 mm
    ancho
    470 mm
    profundidad
    115 mm
    peso del producto
    2,72 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    EN/IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español8
    • inglés7
    • alemán4
    • chino4
    • francés4
    • italiano4
    • portugués4
    • ruso4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Descripción
    Spacial CRN - CRNG News: Spacial SF IEC 61439-2 certified + ClimaSys DT
    Tamaño pdf
    Tamaño 103.3 MB
    Fecha 07/07/17
    Descripción
    Spacial CRN - CRNG News: Spacial SF IEC 61439-2 certified + ClimaSys DT
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versión 1.0)
    Descripción
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Tamaño pdf
    Tamaño 84.4 MB
    Fecha 18/10/19
    Descripción
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 3.0)
    Descripción
    Distribution and connection systems catalogue
    Tamaño pdf
    Tamaño 82.2 MB
    Fecha 10/10/19
    Descripción
    Distribution and connection systems catalogue
    Tamaño pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 04052: Linergy BS - 4P multistage busbar block 160A - 52 holes - 235x470x115 (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Tamaño pdf
    Tamaño 149.6 KB
    Fecha 11/04/19
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    MULTI-STAGE DIST.BLK 4P 160A (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    zip
    566.2 KB
    Tamaño zip
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 12/08/13
    Archivos en el documento
    zip
    566.2 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.6 MB
    Fecha 11/02/14
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Repartidor Escalonado 160A, 4 Po
    Descripción
    Repartidor Escalonado 160A, 4 Po
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    Repartidor Escalonado 160A, 4 Po
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Repartidor Escalonado 160A, 4 Po
    Descripción
    Repartidor Escalonado 160A, 4 Po
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    Repartidor Escalonado 160A, 4 Po
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Repartidor Escalonado 160A, 4 Po
    Descripción
    Repartidor Escalonado 160A, 4 Po
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/11/19
    Descripción
    Repartidor Escalonado 160A, 4 Po
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /