Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
04053 Schneider Electric Imagen del producto

04053

04053 Schneider Electric Imagen del producto
04053

Repartidor Escalonado 250A, 4 Po

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy BS
    grado protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Bloque de distribución
    compatibilidad del producto
    Cajas espaciales
    Complementario
    soporte de montaje
    Placa posterior lisa
    Prisma en posición vertical
    modo de montaje
    Horizontal
    Vertical
    número de polos
    4P
    tensión asignada de empleo
    440 V CA
    tensión asignada de aislamiento
    750 V CA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    250 A
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    13 kA para 1 s
    corriente de resistencia de pi
    30 kA
    I2t al activarse
    169000000 A².s
    sección de juego de barras
    20 x 5 mm
    conexiones - terminales
    Suministro: lengüeta rizada50 mm²
    Suministro: barras flexibles, 20 x 3 mm
    Distribución: M6 agujeros (fase) , 13 x 1…50 mm²
    alto
    235 mm
    ancho
    470 mm
    profundidad
    115 mm
    peso del producto
    3,2 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    EN/IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 01/06/18
    Tamaño 73.3 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 07/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 04053: Linergy BS - 4P multistage busbar block 250A - 52 holes - 235x470x115 (Versión 2.0)
    MULTI-STAGE DIST.BLK 4P (Versión 1.0)
    Fecha 12/08/13
    Tamaño 916.8 KB
    Fecha 12/08/13
    Tamaño 548.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy BS - Multi-stage distribution block up to 630 A - 4P (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /