Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
04064 Schneider Electric Imagen del producto

04064

04064 Schneider Electric Imagen del producto
04064

Conexion G Nsx-Ins250 Vert P.L. A

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy BW
    tipo de producto o componente
    Conexión
    categoría de accesorio
    Accesorio de distribución de corriente
    Complementario
    conexión cubículo-dispositivo
    Linergy BW bloque de alimentación universal
    número de polos
    4P
    installation description
    Conducto cubículo - ancho 300 mm
    Conducto de suelo - ancho 300 mm
    Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo INS250 - control: mando rotativo vertical instalación
    Compacto: fijo INV250 - control: mando rotativo vertical instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo vertical instalación
    Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo vertical instalación
    Easypact: fijo CVS100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación vertical instalación
    Easypact: fijo CVS250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación vertical instalación
    Compacto: fijo INV100 - control: mando rotativo vertical instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación vertical instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación vertical instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo vertical instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: mando rotativo vertical instalación
    Compacto: fijo INV200 - control: mando rotativo vertical instalación
    Compacto: fijo INV160 - control: mando rotativo vertical instalación
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    250 A
    cantidad por juego
    Juego de 4
    peso del producto
    2,72 kg
    color
    Gris de antracita (RAL 7016)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-1, dentro de Prisma
    IEC 61439-2, dentro de Prisma
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 01/06/18
    Tamaño 73.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CONN.V.NS-INS250 DUCT/POW.SUP. (Versión 1.0)
    Fecha 07/08/13
    Tamaño 361.1 KB
    Fecha 07/08/13
    Tamaño 925.1 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Conn. V. NS-INS250 duct/pow. sup. (Versión 00)
    Fecha 01/01/14
    Tamaño 1.6 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /