Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
04066 Schneider Electric Imagen del producto

04066

04066 Schneider Electric Imagen del producto
04066

Bloque Conexion G Ns-Ins250 Cabl

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Bloque de conexión entrante
    categoría de accesorio
    Accesorio de conexión
    Complementario
    ubicación de conexión
    Superior
    installation description
    Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm
    Envolv. montado en pared - ancho 600 mm
    Envolv. montado en suelo - ancho 850 mm
    Envolv. Pack - ancho 600 mm
    Recinto de suelo + conducto - ancho 600 + 300 mm
    Recinto mural + conducto - ancho 600 + 300 mm
    dispositivo instalado
    Compacto: fijo INS250 - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compacto: fijo INV250 - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compacto: fijo INV100 - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX100 ... 160 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Compacto: fijo NSX250 sin protección de fuga a tierra - control: palanca de conmutación horizontal instalación
    Compacto: fijo INV160 - control: mando rotativo horizontal instalación
    Compacto: fijo INV200 - control: mando rotativo horizontal instalación
    cantidad por juego
    Juego de 1
    peso del producto
    1,36 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 01/06/18
    Tamaño 73.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 04066: incomer connection block NSX/INS/INV250 4P top (Versión 2.0)
    INC.CONN.BLK NS-INS250 (Versión 1.0)
    Fecha 07/08/13
    Tamaño 552.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Inc. conn. Blk NS-INS top (Versión 00)
    Fecha 01/01/14
    Tamaño 984.1 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /