Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy BW
    tipo de producto o componente
    Conexión
    categoría de accesorio
    Accesorio de distribución de corriente
    Complementario
    conexión cubículo-dispositivo
    Universal power supply block
    número de polos
    4P
    descripción de la instalación
    Conducto de suelo - ancho 300 mm
    Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
    Cubicle duct - width 300 mm
    dispositivo instalado
    Compact : fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed NSX400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed NSX400 with earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Easypact : fixed CVS400 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Easypact : fixed CVS630 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Easypact : fixed CVS400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Easypact : fixed CVS630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Easypact : fixed CVS400 with earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Easypact : fixed CVS630 with earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed NSX630 without earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed NSX630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed NSX630 with earth leakage protection - control: toggle vertical installation
    Compact : fixed INS320...400 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INS500...630 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INV320...400 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Compact : fixed INV500...630 - control: direct front rotary handle vertical installation
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    630 A
    cantidad por juego
    Juego de 4
    peso del producto
    5.1 kg
    color
    Gris de antracita RAL 7016
    Entorno
    normas
    IEC 61439-1, inside Prisma
    IEC 61439-2, inside Prisma
    certificados de producto
    ASEFA
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 05/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CONCT.V.NS-INS630/POW.SUPPLY (Versión 1.0)
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 74.8 KB
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 83.4 KB
    connection between vertical NSX-INS630 in duct and universal power supply block (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy BW - Insulated busbars - 630 A (Versión 00)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.