Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Prisma
    tipo de producto o componente
    Bloque de conexión entrante
    categoría de accesorio
    Accesorio de conexión
    Complementario
    ubicación de conexión
    Inferior
    Superior
    descripción de la instalación
    Floor-standing enclosure - width 850 mm
    Recinto de suelo + conducto - ancho 600 + 300 mm
    Recinto mural + conducto - ancho 600 + 300 mm
    dispositivo instalado
    Compact : fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Compact : fixed NSX630 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    630 A
    cantidad por juego
    Juego de 1
    peso del producto
    7,72 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    Ofrecer Sostenibilidad
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    INCOMING CONNECTION BL.NSX630 HZ IN-DUCT (Versión 1.0)
    Fecha 26/02/19
    Tamaño 243.2 KB
    INCOMING CONNECTION BL.NSX630 HZ IN-DUCT (Versión 1.0)
    Fecha 14/07/18
    Tamaño 357.2 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    In-duct inc. Conct. Blk NS630 (Versión 00)
    Fecha 26/05/18
    Tamaño 2.9 MB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.