Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy BW
    grado protección IP
    IPxx B
    tipo de producto o componente
    Barra de distribución
    descrip. b. distrib.
    Barra aislada
    cantidad por juego
    Juego de 1
    Complementario
    número de polos
    4P
    dirección de instalación
    Vertical, operating position: rear
    descripción de la instalación
    Celda - ancho 650 mm
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    tensión asignada de aislamiento
    750 V
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    400 A
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    20 kA (1 s)
    corriente de resistencia de pi
    52.5 kA
    I2t al activarse
    400000 kA².s
    corriente permitida
    400 A
    longitud
    1400 mm
    peso del producto
    8.94 kg
    tip conexión b distribución
    Orificio roscado M6
    paso de conexión
    Conexión cada 25 mm
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificados de producto
    ASEFA
    robustez mecánica
    Pruebas sísmicas : 2.5G con refuerzo estructural conforme a IEC 60068-2-57
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.