Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Linergy
    tipo de producto o componente
    Bloque de distribución
    destino del producto
    Barra colectora
    categoría de accesorio
    Accesorio de conexión
    Complementario
    nombre del producto
    Linergy DP
    compatibilidad del producto
    Cajas espaciales
    modo de montaje
    Plato
    sección de cable
    35 mm²
    número de polos
    3P
    descripción de la instalación
    Celda
    Envolv. montado en suelo
    Envolv. montado en pared
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    250 A 40 °C
    conexiones - terminales
    1 terminal de tornillo 35 mm²
    cantidad por juego
    Juego de 3
    material
    Metál.
    peso del producto
    0.235 kg
    Entorno
    grado protección IP
    IPxx B
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 05/10/18
    Tamaño 85.6 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Additional 35mm² block (Versión 2.1)
    Fecha 25/05/18
    Tamaño 1.4 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Additional block 2X35² 3P for Linergy DP 250A (Versión 1.0)
    ADDITIONAL 35MM BLOCK 3P (Versión 1.0)
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 248 KB
    Fecha 08/08/13
    Tamaño 258.2 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 02/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 02/05/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.