Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Prisma
04192 Schneider Electric Imagen del producto

04192

04192 Schneider Electric Imagen del producto
04192

Soporte G Jdb 630A Escalonado Pa

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Linergy
    product name
    Linergy BS
    tipo de producto o componente
    Soporte barra distribución
    Complementario
    conexión cubículo-dispositivo
    Linergy BS lateral barra colectora
    installation description
    Conducto de suelo - ancho 300 mm
    Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
    corriente permitida
    160 A - sección transversal de la barra colectora: 15 x 5 mm
    250 A - sección transversal de la barra colectora: 20 x 5 mm
    400 A - sección transversal de la barra colectora: 32 x 5 mm
    630 A - sección transversal de la barra colectora: 32 x 8 mm
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    10 kA (1 s) a 160 A para 450 mm entre centros de soporte
    20 kA (1 s) a 400 A para 300 mm entre centros de soporte
    13 kA (1 s) a 250 A para 450 mm entre centros de soporte
    15 kA (1 s) a 400 A para 450 mm entre centros de soporte
    15 kA (1 s) a 630 A para 450 mm entre centros de soporte
    20 kA (1 s) a 630 A para 300 mm entre centros de soporte
    25 kA (0.6 s) a 400 A para 300 mm entre centros de soporte
    25 kA (1 s) a 630 A para 300 mm entre centros de soporte
    cantidad por juego
    Juego de 1
    peso del producto
    0,2 kg
    Entorno
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versión 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 01/06/18
    Tamaño 73.3 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 07/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for 04192: Linergy BS multistage busbar support 630A (Versión 2.0)
    MULTI-STAGE BAR SUP.DUCT (Versión 1.0)
    Fecha 13/08/13
    Tamaño 636 KB
    Fecha 13/08/13
    Tamaño 324.3 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Linergy BS - Insulating busbar support (Versión 00)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /