Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
04207 Schneider Electric Imagen del producto

04207

Green premium brand logo
04207 Schneider Electric Imagen del producto
04207
Green premium brand logo

2 Patas G Fijacion Colector Tier

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    product name
    Prisma G
    tipo de producto o componente
    Apoyo
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    conexión cubículo-dispositivo
    Barra de tierra: vertical mediantetornillos
    Complementario
    modo de montaje
    Mediantetornillos
    soporte de montaje
    Montantes funcionales
    installation description
    Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm
    Envolv. montado en pared - ancho 600 mm
    Conducto de suelo - ancho 300 mm
    Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
    cantidad por juego
    Juego de 2
    alto
    45 mm
    ancho
    47 mm
    profundidad
    20 mm
    peso del producto
    0,056 kg
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    56 g
    Paquete 1 Altura
    2,5 cm
    Paquete 1 ancho
    10,5 cm
    Paquete 1 Largo
    15 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    20
    Paquete 2 Peso
    1,46 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    160
    Paquete 3 Peso
    12,72 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español5
    • inglés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 127.8 MB
    Fecha 10/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Access.\Terminal block\2 brackets on upright H=45 Ref. 04207 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dxf
    15.7 KB
    dwf
    751 B
    wmf
    1.8 KB
    dwg
    6.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 24.4 KB
    Fecha 06/04/05
    Archivos en el documento
    dxf
    15.7 KB
    dwf
    751 B
    wmf
    1.8 KB
    dwg
    6.2 KB
    Access.\Earth bar\Brackets H=45 Ref. 04207 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    6.2 KB
    dxf
    15.8 KB
    dwf
    762 B
    wmf
    1.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 24.5 KB
    Fecha 06/04/05
    Archivos en el documento
    dwg
    6.2 KB
    dxf
    15.8 KB
    dwf
    762 B
    wmf
    1.8 KB
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04207 : 2 Patas G Fijacion Colector Tier
    Descripción
    2 Patas G Fijacion Colector Tier
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 01/10/20
    Descripción
    2 Patas G Fijacion Colector Tier
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04207 : 04207_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    04207_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 01/10/20
    Descripción
    04207_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04207 : 04207_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    04207_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 01/10/20
    Descripción
    04207_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 523.7 KB
    Fecha 30/11/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.