Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
04220 Schneider Electric Imagen del producto

04220

Green premium brand logo
04220 Schneider Electric Imagen del producto
04220
Green premium brand logo

2 Soportes G Pasillo Lateral Par

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma G conducto
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje:
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    dispositivo instalado
    Conexión: barras de tierra
    Conexión: bloques de terminales
    Complementario
    installation description
    Conducto de suelo - ancho 300 mm
    Conducto montado en la pared - ancho 300 mm
    ancho
    300 mm
    peso del producto
    0,46 kg
    color
    Blanco (RAL 9001)
    Entorno
    normas
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    450 g
    Paquete 1 Altura
    5 cm
    Paquete 1 ancho
    9 cm
    Paquete 1 Largo
    21 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    14
    Paquete 2 Peso
    6,7 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P12
    Número de Unidades en el Paquete 3
    448
    Paquete 3 Peso
    216,32 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    120 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español6
    • inglés5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 127.8 MB
    Fecha 10/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    M.BRAC.TERM.BLK-EARTH BAR DUCT (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    323.9 KB
    zip
    358.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 682.7 KB
    Fecha 08/08/13
    Archivos en el documento
    stp
    323.9 KB
    zip
    358.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.9 MB
    Fecha 01/01/14
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04220 : 2 Soportes G Pasillo Lateral Par
    Descripción
    2 Soportes G Pasillo Lateral Par
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/09/20
    Descripción
    2 Soportes G Pasillo Lateral Par
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04220 : 04220_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    04220_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/09/20
    Descripción
    04220_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04220 : 04220_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    04220_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 21/09/20
    Descripción
    04220_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 523.7 KB
    Fecha 30/11/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.