Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
04224 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

04224

Green premium brand logo
04224 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
04224
Green premium brand logo

5 Adaptadores Practicos

Mostrar más características
04224 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    product name
    Prisma G raíl
    Prisma P
    tipo de producto o componente
    Practicantes
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    Complementario
    modo de montaje
    Por clips
    soporte de montaje
    Placa de montaje ranuradas
    Montantes funcionales
    installation description
    Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm
    Envolv. montado en pared - ancho 600 mm
    Celda
    cantidad por juego
    Juego de 5
    ancho
    27 mm
    color
    Blanco (RAL 9001)
    peso del producto
    0,03 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español6
    • inglés6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 127.8 MB
    Fecha 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1 MB
    Fecha 01/01/14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.7 MB
    Fecha 01/01/14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 13 MB
    Fecha 02/03/09
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04224 : 04224_REACH_DECLARATION
    Descripción
    04224_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/10/20
    Descripción
    04224_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04224 : 5 Adaptadores Practicos
    Descripción
    5 Adaptadores Practicos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/10/20
    Descripción
    5 Adaptadores Practicos
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04224 : 5 Adaptadores Practicos
    Descripción
    5 Adaptadores Practicos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/10/20
    Descripción
    5 Adaptadores Practicos
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 523.7 KB
    Fecha 30/11/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.