Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Prisma
04226 Schneider Electric Imagen del producto

04226

04226 Schneider Electric Imagen del producto
04226

Carril Modular G/P Longitud=1,6M

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Prisma
    rango de compatibilidad
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma iPM L
    Prisma iPM M
    tipo de producto o componente
    Raíl
    categoría de accesorio
    Accesorio de instalación
    tipo de raíl
    Modular
    dispositivo instalado
    Acti 9: fijo dispositivo modular
    Multi 9: fijo dispositivo modular
    TeSys: clip-on GV2ME - control: pulsador
    TeSys: clip-on GV2ME + LC1D09 ... D32 - control: pulsador
    TeSys: clip-on GV2P - control: mando giratorio
    TeSys: clip-on GV2P + LC1D09 ... D32 - control: mando giratorio
    TeSys: clip-on LC1D09 ... D95
    Conexión: bloques de terminales
    Easypact: clip-on TVS GZ1E - control: pulsador
    Easypact: clip-on TVS GZ1E + LC1E09 ... E32 - control: pulsador
    Complementario
    installation description
    Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm
    Envolv. montado en pared - ancho 600 mm
    Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm
    Celda - ancho 800 mm
    Celda - ancho 600 mm
    número de módulos verticales [50 mm]
    3 modulo(s): GV2ME en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo
    3 modulo(s): GV2ME en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared
    3 modulo(s): GV2ME en 800 mm Anchocelda
    3 modulo(s): GV2ME en 600 mm Anchocelda
    5 modulo(s): GV2ME + LC1D09 ... D32 en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo
    5 modulo(s): GV2ME + LC1D09 ... D32 en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared
    5 modulo(s): GV2ME + LC1D09 ... D32 en 800 mm Anchocelda
    5 modulo(s): GV2ME + LC1D09 ... D32 en 600 mm Anchocelda
    3 modulo(s): GV2P en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo
    3 modulo(s): GV2P en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared
    3 modulo(s): GV2P en 800 mm Anchocelda
    3 modulo(s): GV2P en 600 mm Anchocelda
    5 modulo(s): GV2P + LC1D09 ... D32 en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo
    5 modulo(s): GV2P + LC1D09 ... D32 en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared
    5 modulo(s): GV2P + LC1D09 ... D32 en 800 mm Anchocelda
    5 modulo(s): GV2P + LC1D09 ... D32 en 600 mm Anchocelda
    4 modulo(s): LC1D09 ... D95 en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo
    4 modulo(s): LC1D09 ... D95 en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared
    4 modulo(s): LC1D09 ... D95 en 800 mm Anchocelda
    4 modulo(s): LC1D09 ... D95 en 600 mm Anchocelda
    9 modulo(s): dispositivo modular, directo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo
    9 modulo(s): dispositivo modular, directo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared
    12 modulo(s): dispositivo modular, directo en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo
    12 modulo(s): dispositivo modular, directo en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared
    9 modulo(s): dispositivo modular, directo en 650 mm Anchocelda
    12 modulo(s): dispositivo modular, directo en 650 mm Anchocelda
    9 modulo(s): dispositivo modular, directo en 800 mm Anchocelda
    12 modulo(s): dispositivo modular, directo en 800 mm Anchocelda
    9 modulo(s): dispositivo modular, directo en 600 mm Anchocelda
    12 modulo(s): dispositivo modular, directo en 600 mm Anchocelda
    3 modulo(s): TVS GZ1E en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo
    3 modulo(s): TVS GZ1E en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared
    3 modulo(s): TVS GZ1E en 800 mm Anchocelda
    3 modulo(s): TVS GZ1E en 600 mm Anchocelda
    5 modulo(s): TVS GZ1E + LC1E09 ... E32 en 600 mm Anchoenvolv. montado en suelo
    5 modulo(s): TVS GZ1E + LC1E09 ... E32 en 600 mm Anchoenvolv. montado en pared
    5 modulo(s): TVS GZ1E + LC1E09 ... E32 en 800 mm Anchocelda
    5 modulo(s): TVS GZ1E + LC1E09 ... E32 en 600 mm Anchocelda
    cantidad por juego
    Juego de 2
    alto
    35 mm
    ancho
    1600 mm
    profundidad
    15 mm
    peso del producto
    1,3 kg
    color
    Natural
    material
    Metál.
    Entorno
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    certificados de producto
    ASEFA
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    1,3 kg
    Paquete 1 Altura
    6 cm
    Paquete 1 ancho
    10 cm
    Paquete 1 Largo
    177 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    P2M
    Número de Unidades en el Paquete 2
    120
    Paquete 2 Peso
    170,4 kg
    Paquete 2 Altura
    65 cm
    Paquete 2 Ancho
    120 cm
    Paquete 2 Largo
    200 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español6
    • inglés7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 127.8 MB
    Fecha 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 110.3 MB
    Fecha 01/10/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    2 MODULAR DEVICE RAILS L1600 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    124.1 KB
    zip
    86.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 211 KB
    Fecha 12/08/13
    Archivos en el documento
    stp
    124.1 KB
    zip
    86.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.3 MB
    Fecha 01/01/14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.9 MB
    Fecha 01/01/09
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04226 : Carril Modular G/P Longitud=1,6M
    Descripción
    Carril Modular G/P Longitud=1,6M
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 23/09/20
    Descripción
    Carril Modular G/P Longitud=1,6M
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    04226 : Carril Modular G/P Longitud=1,6M
    Descripción
    Carril Modular G/P Longitud=1,6M
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 23/09/20
    Descripción
    Carril Modular G/P Longitud=1,6M
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 523.7 KB
    Fecha 30/11/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.